SIEMENS


Skip over Site Identifier

Healthcare USA

Close Site Id Layer

nuevo

 

about

Version: V8.1
DB: Jan 2011
 

related

Version: V2.0 DB: Apr 2006
Version: V3.0 DB: Sept 2006
Version: V4.0 DB: Jun 2007
Version: V6.0 DB: Jul 2008
Version: V7.0 DB: Jun 2009
Version: V9.0 DB: Jul 2015


Skip over Language Switch

Language switch

  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Italiano
  • Español
  • 中文

Skip over Generic Navigation

  • Contact

Skip over Help

Help


Selección de la configuración
Controlador IORedPeriferia
CPU
nothing selected
 IM 151-8 PN/DP CPU
 CPU 314C-2PN/DP
 CPU 315-2DP
 CPU 1215C
 CPU 317-2PN/DP (OCM Prio)
 CPU 319-3PN/DP (OCM Prio)
 CPU 414-2DP
 CPU 414-3PN/DP
 CPU 416-3PN/DP
 S7-mEC EC31-RTX
 PC477C-RTX
 PC477C-HMI/RTX
 PC277D-RTX
 PC277D-HMI/RTX
 PC677C-RTX
 PC677C-HMI/RTX
CP
nothing selected
 ---
 CP 1616
 CP343-1 Adv (GX30)
 CP443-1 Adv (GX20)
Carga por programa
nothing selected
 0 ms
 50 ms
 50ms + LARGE
 50ms + ENHANCED
 6 ms
 6ms + LARGE
 6ms + ENHANCED
Tipo de conexión
nothing selected
 wired
 IE/PB Link PN-IO
 SCALANCE W786-2RR
Número de clientes WLAN
nothing selected
 0
 1
 4
 8
 16
Baudrate IE/PB-Links
nothing selected
 1,5 MBaud
 12 MBaud
 ---
Tipo
nothing selected
 ET 200M DP HF
 ET 200S DP HF
 ET 200S PN HF
 ET 200S PN HS
 ET 200M PN HF
Número de estaciones
nothing selected
 1
 8
 16
 32
 60
IO bytes per estacíon
nothing selected
 4
 16
 30
 32
Carga en la red
Comunicación de datosEngineeringHMI
CPU
nothing selected
 CPU 414-3PN/DP
 ---
CP
nothing selected
 ---
 CP 443-1 (EX20)
Número de estaciones receptoras
nothing selected
 0
 1
 8
Servicio de comunicación
nothing selected
 AGSEND (IsoOnTCP)
 BSEND (S7-Protocol)
 TSEND (IsoOnTCP)
 ---
 PUT(S7-Protocol)
Longitud de datos [Bytes]
nothing selected
 0
 8
 1024
PG
nothing selected
 ---
 PG
HMI
nothing selected
 ---
 KTP 600 PN Basic
Número de estaciones
nothing selected
 0
 1
 4
Escala de proyección de los equipos HMI
nothing selected
 ---
 Small
 Large
 
Parámetros especificados
Tiempos de reacciónTiempos de servicioTiempos de actualización
T Rea min [ms]
Nothing set

must be of type integer
T Rea max [ms]
Nothing set

must be of type integer
T Rea Alrm min[ms]
Nothing set

must be of type integer
T Rea Alrm max[ms]
Nothing set

must be of type integer
T HMI op. min [ms]
Nothing set

must be of type integer
T HMI op. max [ms]
Nothing set

must be of type integer
T PPC op. min [ms]
Nothing set

must be of type integer
T PPC op. max [ms]
Nothing set

must be of type integer
T HMI upd. min [ms]
Nothing set

must be of type integer
T HMI upd. max [ms]
Nothing set

must be of type integer
T PPC upd. min [ms]
Nothing set

must be of type integer
T PPC upd. max [ms]
Nothing set

must be of type integer
 
Topologia seleccionada
Carga por el programa:nothing selected
Número de clientes WLAN:nothing selected
Número de estaciones:nothing selected
IO bytes per estatión:nothing selected
Carga por el programa en el OB1 (receptor):6 ms
Número de estaciones receptoras:nothing selected
Servicio de comunicación:nothing selected
Longitud de datos [Bytes]:nothing selected
Cantidad de estaciones HMI:nothing selected
Escala de proyección de los equipos HMI:nothing selected
 

Resultados: 10540 de 10540      Descargar resultados (*.csv)

Mostrar columnas

CPUPrg-LoadCPPGHMINum HMI StationsHMI-PrgLoadDeviceNum devicesIO-BytesT Rea min [ms]T Rea max [ms]T Rea Alrm min[ms]T Rea Alrm max[ms]T ReaSynch min[ms]T ReaSynch max]ms]TransTime_min[ms]TransTime_max[ms]
S7-mEC EC31-RTX0 ms---------0---ET 200M PN HF141,43,72,44,4    
PC677C-RTX0 ms---------0---ET 200M PN HF141,43,62,34    
CPU 317-2PN/DP (OCM Prio)0 ms---------0---ET 200M PN HF141,33,63,66,2    
PC677C-RTX0 msCP 1616------0---ET 200M PN HF1642,33,12,34,1    
PC477C-RTX0 ms---------0---ET 200M PN HF142,32,92,34,1    
CPU 314C-2PN/DP0 ms---------0---ET 200M PN HF141,33,43,36,8    
CPU 416-3PN/DP0 ms---------0---ET 200M PN HF1642,432,44,5    
CPU 314C-2PN/DP0 ms---------0---ET 200M PN HF1642,53,13,36,3    
CPU 317-2PN/DP (OCM Prio)0 ms---------0---ET 200M PN HF1641,73,33,36,4    
S7-mEC EC31-RTX0 ms---------0---ET 200M PN HF1642,73,42,34    
PC677C-RTX0 msCP 1616------0---ET 200M PN HF141,34,32,34,4    
PC277D-RTX0 ms---------0---ET 200M PN HF142,13,42,44,4    
CPU 414-3PN/DP0 ms---------0---ET 200M PN HF1642,73,32,24,4    
CPU 414-3PN/DP0 ms---------0---ET 200M PN HF142,83,32,45,2    
CPU 416-3PN/DP0 ms---------0---ET 200M PN HF142,33,53,34,4    
IM 151-8 PN/DP CPU0 ms---------0---ET 200M PN HF1642,83,44,36,1    
IM 151-8 PN/DP CPU0 ms---------0---ET 200M PN HF142,74,24,36,9    
CPU 414-2DP0 msCP443-1 Adv (GX20)------0---ET 200M PN HF142,36,33,47,2    
PC277D-RTX0 ms---------0---ET 200M PN HF1642,35,72,35,9    
PC677C-RTX0 ms---------0---ET 200M PN HF1641,65,82,45,6    
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 ...527
Close Contact Layer

Siemens Industry Online Support

Organisation

Siemens AG

DI CS FA DIL

Siemens Industry Online Support

Close Service Layer
Close Div Columns Layer
Nombre de la columnaDescripción
CPU Tipo de UC
CPUFW Versión de firmware CPU
Prg-Load Carga por el programa en el OB1
CP Tipo de CP
CPFW Versión de firmware CP
R-CPU CPU receptor
R-CPUFW Versión de firmware CPU
R-CP CPU receptor
R-CPFW Versión de firmware CP
Protocol Servicio de comunicación
DataLength Longitud de datos [Bytes]
Num R-Stations Número de estaciones receptoras
PG Tipo PG
HMI Tipo HMI
Num HMI Stations Cantidad de estaciones HMI
HMI-PrgLoad Escala del proyecto de equipos IHM
Net-Link Tipo de conexión
Net-LinkFW Versión de firmware Conexión de red
NumWLANCells Número de clientes WLAN
Device Tipo de dispositivo IO
Num devices Número de dispositivos IO Estaciones
IO-Bytes Suma de bytes E/S  por estación
PNIO_SendClock[ms] PN IO ciclo de envío [ms]
T Rea min [ms] Tiempo mínimo de reacción DN [ms] vía imagen de proceso
T Rea avg [ms] Tiempo medio de reacción PN [ms] vía imagen de proceso
T Rea max [ms] Tiempo máximo de reacción PN[ms] vía imagen de proceso
T Rea Alrm min[ms] Tiempo mínimo de reacción PN [ms] vía alarma de proceso/comandos directos
T Rea Alrm avg[ms] Tiempo medio de reacción PN [ms] vía alarma de proceso/comandos directos
T Rea Alrm max[ms] Tiempo máximo de reacción PN [ms] vía alarma de proceso/comandos directos
T ReaSynch min[ms] Tiempo mínimo de reacción PN a través de la alarma de ciclo desigual [ms]
T ReaSynch avg[ms] Tiempo medio de reacción PN a través de la alarma de ciclo desigual [ms]
T ReaSynch max]ms] Tiempo máximo de reacción PN a través de la alarma de ciclo desigual [ms]
TransTime_min[ms] Tiempo mínimo de transmisión [ms]
TransTime_avg[ms] Tiempo medio de transmisión [ms]
TransTime_max[ms] Tiempo máximo de transmisión [ms]
Cycle time min[ms] Tiempo mínimo de ciclo OB1 [ms]
Cycle time avg[ms] Tiempo medio de ciclo OB1 [ms]
Cycle time max[ms] Tiempo máximo de ciclo OB1 [ms]
R-Cycle time min[ms] Tiempo mínimo de ciclo OB1 (CPU de recepción) [ms]
R-Cycle time avg[ms] Tiempo medio de ciclo OB1 (CPU de recepción) [ms]
R-Cycle time max[ms] Tiempo máximo de ciclo OB1 (CPU de recepción) [ms]
T HMI upd. min [ms] Tiempo mínimo de actualización en panel IHM [ms]
T HMI upd. avg [ms] Tiempo medio de actualización en panel IHM [ms]
T HMI upd. max [ms] Tiempo máximo de actualización en panel IHM [ms]
T HMI op. min [ms] Tiempo mínimo de servicio en panel IHM [ms]
T HMI op. avg [ms] Tiempo medio de servicio en panel IHM [ms]
T HMI op. max [ms] Tiempo máximo de servicio en panel IHM [ms]
T PPC upd. min [ms] Tiempo mínimo de actualización en PanelPC [ms]
T PPC upd. avg. [ms] Tiempo típico de actualización en PanelPC [ms]
T PPC upd. max [ms] Tiempo máximo de actualización en PanelPC [ms]
T PPC op. min [ms] Tiempo mínimo de servicio en PanelPC [ms]
T PPC op. avg. [ms] Tiempo medio de servicio en PanelPC [ms]
T PPC op. max [ms] Tiempo máximo de servicio en PanelPC [ms]
 
siemens.com Global Website |
© Siemens AG 2002-2025 -
Corporate Information | Privacy Policy | Terms of Use | Digital ID