1.2.5. Tabelle Leistungsdaten

Die Leistungsdatentabelle zeigt die durch die vorherigen Filter eingeschränkten Datenbankinhalte der entsprechenden Messung. Dieser Bereich ist permanent sichtbar. Die Tabelle zeigt standardmäßig nur eine Auswahl der, in der Datenbank für diese Messung verfügbaren, Spalten an. Über einen Dialog können Sie individuell Spalten an- oder abwählen.

Bedienelemente der Tabelle

Erläuterung der Bedienelemente

Bildelement Erläuterung

1

Das Tabellen-Control zeigt
  • die Anzahl der Ergebnisse
  • die maximale Anzahl an Datensätzen dieser Messung

2

Durch Klick auf das Bedienelement "> Spalten anzeigen" wird ein Dialog geöffnet, mit dem Sie individuell Spalten an- oder abwählen können.

3

Über die Elemente der Steuerleiste des Tabellen-Controls können Sie, falls mehrere Ergebnisseiten vorhanden sind, die einzelnen Ergebnisseiten anwählen, zur nächsten, vorherigen, letzten oder zur ersten Seite wechseln.

4

Durch Klick auf "Ergebnisse herunterladen (*.csv)" lädt der Webserver alle Inhalte der Ergebnistabelle als csv-Datei auf den Browser des Clients hoch. Je nach Browser und installiertem Excel werden die Daten sofort in einem Excel Spread-Sheet angezeigt.

5

Durch Klick auf die Spaltenüberschrift der Messwerte (hier im Beispiel - TransTime_min) wird eine Sortierung der Tabelle nach diesem Kriterium angestoßen. Durch weitere Klicks auf die entsprechende Spaltenüberschrift wechselt jedes mal der Sortierstatus der Spalte

    Werte unsortiert

Werte aufsteigend sortiert

Werte absteigend sortiert

Hinweis:

Es ist jeweils nur eine Spalte sortierbar !

Bedeutung der Spalten

Alle Spaltenüberschriften werden auch über Tooltips näher erläutert.

Spaltenname

Erläuterung

S-CPU

Sender-CPU Typ

S-CPUFW

Firmwarestand CPU (Sender)

S-Prg-Load

Last durch Programm im OB1 (Sender-CPU)

S-CP

Sender-CP

S-CPFW

Firmwarestand CP (Sender)

Protocol

Kommunikationsdienst

DataLength

Datenlänge des Telegramms [Bytes]

R-CPU

Empfangs-CPU Typ

R-CPUFW

Firmwarestand CPU (Empfänger)

R-Prg-Load

Last durch Programm im OB1 (Empfangs-CPU)

R-CP

Empfangs-CP

R-CPFW

Firmwarestand CP (Empfänger)

NumStations

Anzahl Empfangsstationen

TransTime_min[ms]

minimale Übertragungszeit [ms]

TransTime_avg[ms]

durchschnittliche Übertragungszeit [ms]

TransTime_max[ms]

minimale Übertragungszeit [ms]

S-Cycle time min[ms]

minimale OB1 Sender-Zykluszeit [ms]

S-Cycle time avg[ms]

durchschnittliche OB1 Sender-Zykluszeit [ms]

S-Cycle time max[ms]

maximale OB1 Sender-Zykluszeit [ms]

R-Cycle time min[ms]

minimale OB1 Empfänger-Zykluszeit [ms]

R-Cycle time avg[ms]

durchschnittliche OB1 Empfänger-Zykluszeit [ms]

R-Cycle time max[ms]

maximale OB1 Empfänger-Zykluszeit [ms]