Eine Messung hat folgenden Ablauf:
- Aufbau einer Konfiguration
- Messung aller Messgrößen
Jede Messung wurde 500 mal wiederholt- Auswertung der Messungen
Bestimmung des Mittelwertes der 500 Messreihen für den minimalen, typischen und maximalen Wert
- Festverdrahteter Betrieb (wired):
Eine ET200-Messstation ist real an den PROFINET IO angeschlossen. Die restlichen ET200-Stationen werden simuliert.
An einem Eingang der ET200-Messstationen (DEx) wird periodisch ein Signalzustandswechsel erzeugt. Der IO-Controller liest diesen Eingang und setzt einen Ausgang (DAy) der ET200-Messstation.
Der zeitliche Abstand zwischen beiden Signalzustandswechseln wird mit einem Messgerät erfasst und gespeichert.
- Drahtloser Betrieb (wireless):
Eine ET200-Station ist real an den PROFINET IO-Strang jedes Clientmoduls angeschlossen.
An einem Eingang einer ET200-Messstationen (DEx) wird periodisch ein Signalzustandswechsel erzeugt. Der IO-Controller liest diesen Eingang und setzt den Ausgang (DAy) der ET200-Messstation.
Der zeitliche Abstand zwischen beiden Signalzustandswechseln wird mit einem Messgerät erfasst und gespeichert.
- PN-Aktualisierungszeit:
Dies ist der typische Abstand zwischen zwei EA-Zyklen des IO-Controllers. Dieser Wert wird von STEP 7 berechnet und nicht gemessen.
- Zykluszeit:
Die Zykluszeit wird im IO-controller gemessen.
Sie wird während der Messung der Reaktionszeit bestimmt; also dann wenn der IO-Controller mit den dezentralen Stationen kommuniziert.
Der IO-Controller ermittelt die Zykluszeit nach jedem Zyklus über die Startinformation des OB1.